Zahnriemenscheiben / L050AF / L / ohne Bordscheibe / Stahl

Zahnriemenscheiben / L050AF / L / ohne Bordscheibe / Stahl
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10L050BF
12L050AF
12L075AF
12L075BF
14L050AF
14L050BF
14L075AF
14L075BF
14L100AF
15L050BF
15L075AF
15L075BF
16L050AF
16L050BF
16L075BF
16L100BF
18L050AF
18L050BF
18L075AF
18L075BF
18L100AF
18L100BF
19L075AF
19L075BF
20L050AF
20L050BF
20L075AF
20L075BF
20L100AF
20L100BF
21L050BF
21L100BF
22L050AF
22L050BF
22L075AF
22L100AF
23L050AF
23L075AF
23L075BF
23L100BF
24L050BF
24L075AF
24L075BF
24L100AF
25L050AF
25L075AF
25L100AF
26L050AF
26L050BF
26L075AF
26L075BF
28L075BF
28L100AF
30L050BF
30L075AF
30L075BF
32L050BF
32L075AF
32L075BF
32L100BF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Riemen (mm) Breite - Riemen (Zoll) Anzahl - Zähne Form - Antriebsrad [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[dmin] min. Wellenbohrung
(mm)
Aussendurchmesser
(mm)

19.08 €

1 10 Arbeitstage 12.70.510Ausführung B12829.56

19.16 €

1 12 Arbeitstage 12.70.512Form A22835.62

19.70 €

1 10 Arbeitstage 190.7512Form A22835.62

23.83 €

1 11 Arbeitstage 190.7512Ausführung B17835.62

19.86 €

1 12 Arbeitstage 12.70.514Form A271041.68

22.81 €

1 12 Arbeitstage 12.70.514Ausführung B201041.68

21.10 €

1 12 Arbeitstage 190.7514Form A271041.68

24.62 €

1 11 Arbeitstage 190.7514Ausführung B201041.68

24.62 €

1 12 Arbeitstage 25.4114Form A271041.68

23.92 €

1 11 Arbeitstage 12.70.515Ausführung B201044.72

21.96 €

1 11 Arbeitstage 190.7515Form A291044.72

25.55 €

1 11 Arbeitstage 190.7515Ausführung B201044.72

21.66 €

1 11 Arbeitstage 12.70.516Form A321047.75

24.84 €

1 11 Arbeitstage 12.70.516Ausführung B201047.75

26.49 €

1 11 Arbeitstage 190.7516Ausführung B201047.75

31.56 €

1 12 Arbeitstage 25.4116Ausführung B201047.75

24.46 €

1 10 Arbeitstage 12.70.518Form A371253.81

28.06 €

1 11 Arbeitstage 12.70.518Ausführung B241253.81

25.40 €

1 11 Arbeitstage 190.7518Form A371253.81

29.07 €

1 11 Arbeitstage 190.7518Ausführung B241253.81

30.63 €

1 12 Arbeitstage 25.4118Form A371253.81

33.68 €

1 12 Arbeitstage 25.4118Ausführung B241253.81

27.44 €

1 12 Arbeitstage 190.7519Form A401256.84

31.17 €

1 12 Arbeitstage 190.7519Ausführung B261256.84

28.20 €

1 10 Arbeitstage 12.70.520Form A421259.88

30.38 €

1 11 Arbeitstage 12.70.520Ausführung B261259.88

29.21 €

1 9 Arbeitstage 190.7520Form A421259.88

32.98 €

1 11 Arbeitstage 190.7520Ausführung B261259.88

35.76 €

1 10 Arbeitstage 25.4120Form A421259.88

36.94 €

1 12 Arbeitstage 25.4120Ausführung B261259.88

31.33 €

5 11 Arbeitstage 12.70.521Ausführung B301262.91

39.37 €

1 12 Arbeitstage 25.4121Ausführung B281262.91

32.42 €

1 12 Arbeitstage 12.70.522Form A471265.94

34.84 €

1 12 Arbeitstage 12.70.522Ausführung B301265.94

33.29 €

1 11 Arbeitstage 190.7522Form A471265.94

40.45 €

1 9 Arbeitstage 25.4122Form A471265.94

33.43 €

1 12 Arbeitstage 12.70.523Form A501268.97

34.14 €

1 12 Arbeitstage 190.7523Form A501268.97

40.45 €

1 12 Arbeitstage 190.7523Ausführung B281268.97

45.46 €

1 10 Arbeitstage 25.4123Ausführung B281268.97

38.19 €

1 10 Arbeitstage 12.70.524Ausführung B341272

35.31 €

1 10 Arbeitstage 190.7524Form A521272

42.48 €

1 12 Arbeitstage 190.7524Ausführung B301272

44.20 €

5 10 Arbeitstage 25.4124Form A521272

35.06 €

5 10 Arbeitstage 12.70.525Form A551275.04

36.48 €

1 15 Arbeitstage 190.7525Form A551275.04

45.67 €

5 10 Arbeitstage 25.4125Form A551275.04

37.02 €

1 12 Arbeitstage 12.70.526Form A571278.07

41.39 €

1 12 Arbeitstage 12.70.526Ausführung B341278.07

38.58 €

1 11 Arbeitstage 190.7526Form A571278.07

46.08 €

1 10 Arbeitstage 190.7526Ausführung B301278.07

46.69 €

1 10 Arbeitstage 190.7528Ausführung B301284.13

51.21 €

5 10 Arbeitstage 25.4128Form A621284.13

45.61 €

1 12 Arbeitstage 12.70.530Ausführung B361590.2

44.51 €

1 12 Arbeitstage 190.7530Form A671590.2

47.54 €

1 12 Arbeitstage 190.7530Ausführung B321590.2

47.95 €

1 12 Arbeitstage 12.70.532Ausführung B361596.26

47.09 €

1 12 Arbeitstage 190.7532Form A731596.26

48.57 €

1 12 Arbeitstage 190.7532Ausführung B321596.26

64.39 €

5 17 Arbeitstage 25.4132Ausführung B321596.26

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen L Werkstoff Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung NA Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support