• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Synchron-Riemenscheibe L100 Ausführung BF

Synchron-Riemenscheibe L100 Ausführung BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14L100BF
15L100BF
16L100BF
18L100BF
19L100BF
20L100BF
21L100BF
22L100BF
23L100BF
24L100BF
25L100BF
26L100BF
28L100BF
30L100BF
32L100BF
34L100BF
36L100BF
40L100BF
42L100BF
44L100BF
48L100BF
50L100BF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Aussen - D
(mm)
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenform, Ausführung

19.05 €

14 Arbeitstage 14201041.68Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

19.36 €

14 Arbeitstage 15201044.72Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

20.03 €

8 Arbeitstage 16201047.75Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

21.08 €

8 Arbeitstage 18241253.81Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

21.50 €

14 Arbeitstage 19261256.84Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

22.92 €

8 Arbeitstage 20261259.88Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

24.27 €

8 Arbeitstage 21281262.91Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

25.62 €

14 Arbeitstage 22281265.94Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

27.51 €

8 Arbeitstage 23281268.97Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

28.19 €

14 Arbeitstage 24301272Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

28.68 €

14 Arbeitstage 25301275.04Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

30.89 €

14 Arbeitstage 26301278.07Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

32.91 €

14 Arbeitstage 28301284.14Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

34.99 €

14 Arbeitstage 30321590.2Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

37.69 €

14 Arbeitstage 32321596.26Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

39.96 €

14 Arbeitstage 343615102.32Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

41.98 €

8 Arbeitstage 363615108.39Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

44.99 €

14 Arbeitstage 403620120.51Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

47.44 €

14 Arbeitstage 423620126.58Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

49.65 €

14 Arbeitstage 444020132.64Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

52.89 €

14 Arbeitstage 484020144.77Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

57.01 €

14 Arbeitstage 504020150.83Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Riemenform L Riemenbreite (mm) 25.4
Verwendete Riemenbreite (Zoll) 1 Antriebsradform Ausführung B Werkstoff Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support