• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Synchronriemenscheibe H300 Ausführung AF

Synchronriemenscheibe H300 Ausführung AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16H300AF
18H300AF
19H300AF
20H300AF
21H300AF
22H300AF
24H300AF
25H300AF
26H300AF
28H300AF
30H300AF
32H300AF
34H300AF
36H300AF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin
(mm)
Aussen - D
(mm)
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenform, Ausführung

40.76 €

7 Arbeitstage 16421563.31Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

42.97 €

13 Arbeitstage 18481571.39Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

45.68 €

13 Arbeitstage 19521575.44Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

48.46 €

13 Arbeitstage 20551579.48Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

51.50 €

13 Arbeitstage 21581583.52Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

54.35 €

13 Arbeitstage 22621587.56Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

58.58 €

13 Arbeitstage 24681595.65Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

60.47 €

13 Arbeitstage 25722099.69Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

63.45 €

13 Arbeitstage 267520103.73Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

68.75 €

13 Arbeitstage 288220111.82Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

72.30 €

13 Arbeitstage 308820119.9Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

75.70 €

13 Arbeitstage 329520127.99Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

77.92 €

13 Arbeitstage 3410220136.07Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

82.66 €

13 Arbeitstage 3610820144.16Riemenscheibe (ohne Lager)Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Riemenform H Riemenbreite (mm) 76.2
Verwendete Riemenbreite (Zoll) 3 Antriebsradform Form A Werkstoff Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support