Luftrohrhalter, gerade Z-Ausführung 1

Luftrohrhalter, gerade Z-Ausführung 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATZ1-01S
ATZ1-02S
ATZ1-03S
ATZ1-04S
ATZ1-05S
ATZ1-06S
ATZ1-07S
ATZ1-08S
ATZ1-09S
ATZ1-10S
ATZ1-11S
ATZ1-12S
ATZ1-13S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukteilbreite
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Passender Rohrdurchmesser φD X Stückzahl N

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10134027φ4X3, φ6X2

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10174327φ4X4

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10214727φ4X5, φ6X3

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10255127φ4X6, φ6X4

12.37 €

1 9 Arbeitstage 10315727φ6X5

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10174331φ4X4 (2-stufig), φ8X2

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10214731φ4X5 (2-stufig), φ10X2

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10255131φ4X6 (2-stufig), φ8X3

12.37 €

1 9 Arbeitstage 10315731φ10X3

12.37 €

1 9 Arbeitstage 10335931φ4X8 (2-stufig), φ8X4

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10416731φ4X10 (2-stufig), φ8X5, φ10X4

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10497531φ4X12 (2-stufig), φ8X6

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10517731φ10X5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Schwammmaterial NR-Schwamm (CR-Kautschukbeschichtung) Tiefe(mm) 33 Plattendicke(mm) 1.5

Technischer Support