Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSCN-01 |
LSCN-01S |
LSCN-02 |
LSCN-02S |
LSCN-03 |
LSCN-03S |
LSCN-04 |
LSCN-04S |
LSCN-05 |
LSCN-05S |
LSCN-06 |
LSCN-06S |
LSCN-07 |
LSCN-07S |
LSCN-08 |
LSCN-08S |
LSCN-09 |
LSCN-09S |
LSCN-10 |
LSCN-10S |
LSCN-11 |
LSCN-11S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Serie für IKO | Serie für NSK | Serie für THK | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Gewindebohrungs-Abstand P (mm) | Mitgelieferte Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5x16 | ||
24.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5x16 | ||
14.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5x16 | ||
26.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 35 | M5x16 | ||
18.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
27.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
18.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 35 | M5x16 | ||
20.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 35 | M5x16 | ||
18.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
27.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
19.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5x16 | ||
27.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5x16 | ||
20.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6x20 | ||
23.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6x20 | ||
20.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | 35 | M6x20 | ||
23.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | 35 | M6x20 | ||
16.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6x20 | ||
30.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6x20 | ||
22.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8x20 | ||
34.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8x20 | ||
22.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8x20 | ||
36.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8x20 |
Loading...
Ausführung | Anschlag |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Serie für IKO
Serie für NSK
Serie für THK
Breite(mm)
Höhe(mm)
Dicke(mm)
Gewindebohrungs-Abstand P(mm)
Mitgelieferte Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften