Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSCU-01 |
LSCU-01S |
LSCU-02 |
LSCU-02S |
LSCU-03 |
LSCU-03S |
LSCU-04 |
LSCU-04S |
LSCU-05 |
LSCU-05S |
LSCU-06 |
LSCU-06S |
LSCU-07 |
LSCU-07S |
LSCU-08 |
LSCU-08S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Serie für IKO | Serie für NSK | Serie für THK | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Gewindebohrungs-Abstand P (mm) | Mitgelieferte Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5x16 | ||
28.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5x16 | ||
22.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH15 | LS15AL | HSR15A, SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5x16 | ||
30.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A, SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5x16 | ||
17.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
24.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5x16 | ||
24.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH20 | LS20AL, LH20EIN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5x16 | ||
25.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH20 | LS20AL, LH20EIN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5x16 | ||
24.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6x20 | ||
34.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6x20 | ||
25.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH25 | LS25AL, LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6x20 | ||
34.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH25 | LS25AL, LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6x20 | ||
27.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8x20 | ||
39.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8x20 | ||
28.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8x20 | ||
41.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8x20 |
Loading...
Ausführung | Anschlag |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Serie für IKO
Serie für NSK
Serie für THK
Breite(mm)
Höhe(mm)
Dicke(mm)
Gewindebohrungs-Abstand P(mm)
Mitgelieferte Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften