Bockrollen / 420ER, 415ER / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125

Bockrollen / 420ER, 415ER / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 148 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 70 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415ER-R85
415ER-R100
415ER-R125
420ER-R85
420ER-R100
420ER-R125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

14.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-8527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.53 €

1 8 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-10027RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

25.57 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-12527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.85 €

1 6 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-8527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

19.42 €

1 5 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-10027RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

27.68 €

1 5 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-12527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Feststehend
Teilenummer ER

Technischer Support