Lenkrollen / 400S, 419S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 180-200

Lenkrollen / 400S, 419S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 180-200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 230 - 240 mm / [Traglast] 200, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 230 und 240 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 200 oder 220 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400S-NRB200
400S-RB180
400S-RB200
400S-UB200
400S-URB180
400S-URB200
419S-NRB200
419S-RB180
419S-RB200
419S-UB200
419S-URB180
419S-URB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

114.13 €

1 6 Arbeitstage 240kA220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)20044157NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

94.74 €

1 11 Arbeitstage 230kA220Kautschuk-18046147RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

99.39 €

1 6 Arbeitstage 240kA220Kautschuk-20046157RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

86.16 €

1 11 Arbeitstage 240kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)20044157UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

124.23 €

1 11 Arbeitstage 230kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)18046147URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

133.78 €

1 11 Arbeitstage 240kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)20046157URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

121.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240Mit Rotationsklemme220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)20044157NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

98.10 €

1 11 Arbeitstage 230Mit Rotationsklemme220Kautschuk-18046147RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

102.46 €

1 6 Arbeitstage 240Mit Rotationsklemme220Kautschuk-20046157RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

93.66 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)20044157UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.04 €

1 11 Arbeitstage 230Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)18046147URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

102.58 €

1 9 Arbeitstage 240Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)20046157URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 100(112) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 100(112)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 140 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 140 Lastkategorie Mittlere Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13 Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 55.0 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support