Niederflur-Lenkrollen / 540 1S, 545 1S / Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 50-75

Niederflur-Lenkrollen / 540 1S, 545 1S / Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 79 - 100 mm / [Traglast] 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Die Niederflur-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 79 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 300 daN (kgf) ausgelegt. Auf 220.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5401S-BAU50
5401S-BAU65
5401S-BAU75
5401S-NRB50
5401S-NRB65
5401S-NRB75
5401S-PB50
5401S-PB65
5401S-PB75
5451S-BAU50
5451S-BAU65
5451S-BAU75
5451S-NRB50
5451S-NRB65
5451S-NRB75
5451S-PB50
5451S-PB65
5451S-PB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

50.78 €

1 11 Arbeitstage 79kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50404820.0--BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

55.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 90kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65405822.0--BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

58.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75406323.0--BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

33.85 €

1 11 Arbeitstage 79kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50384820.0--NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

39.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65405822.0--NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

42.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75406323.0--NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

38.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 79kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5043.54820.0--PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

47.79 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 90kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65405822.0--PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

52.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 100kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75406323.0--PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

72.39 €

1 16 Arbeitstage 79Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50408820.08718BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

77.56 €

1 11 Arbeitstage 90Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65408722.08516BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

80.75 €

1 11 Arbeitstage 100Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75408823.08619BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

54.08 €

1 16 Arbeitstage 79Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50388820.08718NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

58.54 €

1 11 Arbeitstage 90Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65408722.08516NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

61.61 €

1 11 Arbeitstage 100Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75408823.08619NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

57.39 €

1 14 Arbeitstage 79Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5043.58820.08718PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

61.81 €

1 14 Arbeitstage 90Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65408722.08516PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

73.97 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 100Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75408823.08619PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 300 Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 68(71) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 68(71) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 90
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 90 Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Schwarz verzinkte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support