Lenkrollen / 220S, 213S / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR, Guss, Phneol / Lochplatte trapezoid / Größe 50-75

Lenkrollen / 220S, 213S / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR, Guss, Phneol / Lochplatte trapezoid / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 93 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
213S-C65
213S-C75
213S-N50
213S-N65
213S-N75
213S-NRB50
213S-NRB65
213S-NRB75
213S-PB50
213S-PB65
213S-PB75
213S-PH50
213S-PH65
213S-PH75
213S-R65
213S-R75
213S-RD50
213S-RDB65
213S-RDB75
213S-UB50
213S-UB65
213S-UB75
220S-C65
220S-C75
220S-N50
220S-N65
220S-N75
220S-NRB50
220S-NRB65
220S-NRB75
220S-PB50
220S-PB65
220S-PB75
220S-PH50
220S-PH65
220S-PH75
220S-R65
220S-R75
220S-RD50
220S-RDB65
220S-RDB75
220S-UB50
220S-UB65
220S-UB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

20.39 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit65256929.0CIntegriertes Gussrad

23.34 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75256928.0CIntegriertes Gussrad

11.98 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0NIntegriertes Nylonrad

12.40 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256929.0NIntegriertes Nylonrad

12.76 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256928.0NIntegriertes Nylonrad

15.25 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

15.14 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256929.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

16.00 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256928.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

19.61 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

22.53 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276929.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

24.82 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276928.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

17.29 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

20.43 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276929.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

21.55 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276928.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

14.78 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65266929.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.92 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266928.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.39 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme50Kautschuk-50266826.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

13.84 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65266929.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

14.89 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266928.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

17.68 €

1 6 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50256826.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

18.88 €

1 13 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65276929.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.72 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276928.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

18.46 €

1 11 Arbeitstage 85kA70GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit65256329.0CIntegriertes Gussrad

21.13 €

1 11 Arbeitstage 93kA80GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75256728.0CIntegriertes Gussrad

10.12 €

1 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NIntegriertes Nylonrad

10.29 €

1 11 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NIntegriertes Nylonrad

10.74 €

1 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NIntegriertes Nylonrad

13.27 €

1 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

13.80 €

1 11 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

14.67 €

1 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

16.87 €

1 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

20.51 €

1 11 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

22.80 €

1 11 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

14.74 €

1 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

18.39 €

1 11 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

19.25 €

1 11 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

12.70 €

1 11 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.04 €

1 11 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.47 €

1 11 Arbeitstage 70kA50Kautschuk-50265226.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.24 €

1 11 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

13.27 €

1 11 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

14.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50255226.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

16.96 €

1 11 Arbeitstage 85kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65276329.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

18.30 €

1 11 Arbeitstage 93kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276728.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Sonstige Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 160×63×58
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 139×55×42 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support