Apparate-Lenkrollen / 145B, 146B, 145K, 146K / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / Zapfen / Größe 50

Apparate-Lenkrollen / 145B, 146B, 145K, 146K / Stahlblech-Korpus / Nylon-Rad / Zapfen / Größe 50

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 62 mm / [Traglast] 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 62 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 70 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
145B-N50
145K-N50
146B-N50
146K-N50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Schwenkradius
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Wellendurchmesser T
(mm)
Teilenummer

8.57 €

1 14 Arbeitstage kA54429.5B

9.29 €

1 14 Arbeitstage kA5438.511K

10.15 €

1 14 Arbeitstage Mit Rotationsklemme66429.5B

11.34 €

1 14 Arbeitstage Mit Rotationsklemme6638.511K

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 62 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 70 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Wagenbreite(mm) 57
Lastkategorie Geringe Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 20.0 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Verschiedene Fahrzeuge N Radkonfiguration Integriertes Nylonrad

Technischer Support