Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 122 und 148 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 70 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
413BBE-FR100 |
413BBE-FR125 |
420BBE-FR100 |
420BBE-FR125 |
420BER-FR100 |
420BER-FR125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 122 | Mit Rotationsklemme | 50 | 100 | 83 | 32 | Schwenkbar | BBE | ||
32.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 148 | Mit Rotationsklemme | 60 | 125 | 98 | 34.0 | Schwenkbar | BBE | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 122 | kA | 50 | 100 | 83 | 32 | Schwenkbar | BBE | |
26.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 148 | kA | 60 | 125 | 98 | 34.0 | Schwenkbar | BBE | |
14.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 122 | kA | 50 | 100 | - | - | Feststehend | BER | ||
21.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 148 | kA | 60 | 125 | - | - | Feststehend | BER |
Loading...
Eigenschaften | Ruhiges Rad | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 | Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 58 |
Wagenbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Verschiedene Fahrzeuge | FR | Radkonfiguration | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften