• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / 320E, 315E / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50-75

Lenkrollen / 320E, 315E / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 92 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 92 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 30 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315E-MC50
315E-MC65
315E-MC75
315E-N50
315E-N65
315E-N75
315E-R50
315E-R65
315E-R75
315E-UR50
315E-UR65
315E-UR75
320E-MC50
320E-MC65
320E-MC75
320E-N50
320E-N65
320E-R50
320E-R65
320E-R75
320E-UR50
320E-UR65
320E-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

26.92 €

1 11 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

30.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65206224.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

35.85 €

1 11 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.31 €

1 6 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215721.0NIntegriertes Nylonrad

14.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65216224.0NIntegriertes Nylonrad

16.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

14.43 €

1 6 Arbeitstage 65~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.73 €

1 11 Arbeitstage 82~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65216224.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.60 €

1 6 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65216224.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

19.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

23.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

32.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9235.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

10.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

12.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

12.00 €

1 6 Arbeitstage 65~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

13.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 82~35.00kA30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9235.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

16.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9235.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 56 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 28 Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 42 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 6.5
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer E

Technischer Support