• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / 320E, 315E / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125

Lenkrollen / 320E, 315E / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 103 und 148 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 70 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315E-MC100
315E-MC125
315E-N85
315E-N100
315E-N125
315E-R85
315E-R100
315E-R125
315E-RN85
315E-UB85
315E-UB100
315E-UB125
315E-UR85
315E-UR100
315E-UR125
320E-MC100
320E-MC125
320E-N85
320E-N100
320E-N125
320E-R85
320E-R100
320E-R125
320E-UB85
320E-UB100
320E-UB125
320E-UR85
320E-UR100
320E-UR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

58.51 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

74.26 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257428.0NIntegriertes Nylonrad

29.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

35.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

29.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

33.83 €

1 6 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

41.77 €

1 6 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

28.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

38.22 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

39.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

44.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

33.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

34.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

39.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

53.28 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

69.36 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

25.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

26.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

33.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 148kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

27.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

29.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

36.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

35.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

36.71 €

1 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

42.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

31.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

32.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

37.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer E

Technischer Support