Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 92 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 65 und 92 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 30 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
32.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
9.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | |
12.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | |
10.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
13.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
15.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
15.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
25.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
28.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
6.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | |
9.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | |
7.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 28 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 70 | Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 42 |
Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 6.5 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Schwenkbar/feststehend | Feststehend | Teilenummer | ER |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften