Lenkrollen / 320S, 315S, 313S / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 320S, 315S, 313S / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
313S-MCB100
313S-MCB125
313S-MCB150
313S-N100
313S-N125
313S-N150
313S-NRB100
313S-NRB125
313S-NRB150
313S-PH100
313S-PH125
313S-PH150
313S-RBU100
313S-RBU125
313S-RBU150
313S-RU100
313S-RU125
313S-RU150
313S-UB100
313S-UB125
313S-UB150
315S-MCB100
315S-MCB125
315S-MCB150
315S-N100
315S-N125
315S-N150
315S-NRB100
315S-NRB125
315S-NRB150
315S-PH100
315S-PH125
315S-PH150
315S-RBU100
315S-RBU125
315S-RBU150
315S-RU100
315S-RU150
315S-UB100
315S-UB125
315S-UB150
320S-MCB100
320S-MCB125
320S-MCB150
320S-N100
320S-N125
320S-N150
320S-NRB100
320S-NRB125
320S-NRB150
320S-PH100
320S-PH125
320S-PH150
320S-RBU100
320S-RBU125
320S-RBU150
320S-RU100
320S-RU125
320S-RU150
320S-UB100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

88.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100339135--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

130.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021254310738--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

144.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504311741--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

74.25 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100329135--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

82.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510738--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

85.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511741--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

83.50 €

1 13 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100299135--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

83.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510738--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

86.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511741--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

89.18 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100329135--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

89.94 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253810738--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

119.35 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504211741--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

83.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-68(71)68(71)9090100329135--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

85.29 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810738--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

93.63 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011741--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

78.12 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-68(71)68(71)9090100329135--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

112.65 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810738--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

88.48 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011741--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

89.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100329135--UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

90.58 €

1 11 Arbeitstage 16880.01~140.00Mit Rotationsklemme130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253810738--UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

96.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19080.01~140.00Mit Rotationsklemme140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021503811741--UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

88.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100331293512912MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

130.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102125431443814419MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

144.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102150431524115219MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

87.16 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100321293512912NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

138.86 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102125351443814419NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

144.26 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102150351524115219NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

80.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100291293512912NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

84.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102125351443814419NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

86.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102150351524115219NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

103.36 €

1 14 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100321293512912PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

145.02 €

1 14 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102125381443814419PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

135.88 €

1 14 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)102102150421524115219PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

84.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-68(71)68(71)9090100321293512912RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

83.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Kautschuk-75(80)75(80)102102125381443814419RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

88.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-75(80)75(80)102102150401524115219RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

89.46 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120Kautschuk-68(71)68(71)9090100321293512912RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

101.86 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-75(80)75(80)102102150401524115219RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

109.54 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100321293512912UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

107.25 €

1 5 Arbeitstage 16880.01~140.00Mit Rotationsklemme130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)102102125381443814419UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

114.80 €

1 5 Arbeitstage 19080.01~140.00Mit Rotationsklemme140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)102102150381524115219UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

98.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100338635--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

111.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021254310238--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

120.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504311741--MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

57.83 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100328635--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

106.44 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510238--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

111.84 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511741--NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

58.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100298635--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

95.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510238--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

98.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511741--NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

75.66 €

1 14 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100328635--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

114.94 €

1 14 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253810238--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

109.40 €

1 14 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504211741--PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

62.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120Kautschuk-68(71)68(71)9090100328635--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

94.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810238--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

99.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011741--RBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

62.46 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120Kautschuk-68(71)68(71)9090100328635--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

107.22 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810238--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

112.62 €

1 5 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011741--RUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

77.90 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00kA100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100328635--UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support