Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 74 - 97 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 97 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
26.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
27.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
33.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
31.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
31.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
31.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
36.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
37.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
29.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 71 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
31.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 68 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
28.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 61 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
29.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
34.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
36.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
22.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
22.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
24.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
28.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
27.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
28.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
27.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
32.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
32.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
25.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 89 | kA | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
27.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 97 | kA | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
23.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
29.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
31.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
33.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M16×2,0 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | SA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften