• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 320EK, 315EK / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 50-75

Apparate-Lenkrollen / 320EK, 315EK / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 64 - 91 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 64 und 91 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315EK-MC50
315EK-MC65
315EK-MC75
315EK-N50
315EK-N65
315EK-N75
315EK-R50
315EK-R65
315EK-R75
315EK-UR50
315EK-UR65
315EK-UR75
320EK-MC50
320EK-MC65
320EK-MC75
320EK-N50
320EK-N65
320EK-N75
320EK-R50
320EK-R65
320EK-R75
320EK-UR50
320EK-UR65
320EK-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

29.75 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

34.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65206224.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

38.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

16.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215721.0NIntegriertes Nylonrad

19.22 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65216224.0NIntegriertes Nylonrad

20.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

18.43 €

1 11 Arbeitstage 64~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

20.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 81~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65216224.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

21.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

22.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65216224.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

23.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

26.83 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

31.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

36.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

17.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

18.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

15.41 €

1 11 Arbeitstage 64~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

19.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

20.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

21.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Befestigungsmaterial Edelstahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 35 Wellendurchmesser T(mm) 18 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer EK

Technischer Support