• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 320SK, 315SK / Edelstahlblech-Korpus / Zapfen / Größe 50-75

Apparate-Lenkrollen / 320SK, 315SK / Edelstahlblech-Korpus / Zapfen / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 70 und 93 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 80 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315SK-N50
315SK-N65
315SK-N75
315SK-NRB50
315SK-NRB65
315SK-NRB75
315SK-PH50
315SK-PH65
315SK-PH75
315SK-R65
315SK-R75
315SK-RD50
315SK-UB50
315SK-UB65
315SK-UB75
320SK-N50
320SK-N65
320SK-N75
320SK-NRB50
320SK-NRB65
320SK-NRB75
320SK-PH50
320SK-PH65
320SK-PH75
320SK-R65
320SK-R75
320SK-RD50
320SK-UB50
320SK-UB65
320SK-UB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

32.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0NIntegriertes Nylonrad

30.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65257129.0NIntegriertes Nylonrad

35.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256828.0NIntegriertes Nylonrad

36.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

34.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65257129.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

39.98 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256828.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

33.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

35.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65277129.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

39.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276828.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

34.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65267129.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

36.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266828.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

33.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme50Kautschuk-50266126.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

39.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50256126.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65277129.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

45.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276828.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

29.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NIntegriertes Nylonrad

29.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NIntegriertes Nylonrad

32.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NIntegriertes Nylonrad

33.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

34.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

37.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

30.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

33.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

39.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

31.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

34.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

30.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA50Kautschuk-50265226.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

36.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50255226.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

37.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65276329.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

41.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276728.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 52 Wellendurchmesser T(mm) 22
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer SK

Technischer Support