Apparate-Lenkrollen / 700B, 750B, 700K, 750K mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Gewindebolzen / Größe 100

Apparate-Lenkrollen / 700B, 750B, 700K, 750K mit / PUR-Belag / 2-rädrig / Gewindebolzen / Größe 100

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Einsteckausführung | Kunststoff | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 120 mm / [Traglast] 20 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 120 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 20 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700B-FA1100
700B-FA2100
700K-FA1100
700K-FA2100
750B-FA1100
750B-FA2100
750K-FA1100
750K-FA2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schwenkradius
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Wellendurchmesser T
(mm)
Farbton Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge

26.52 €

1 14 Arbeitstage 91429.5GrauBFA1

26.52 €

1 14 Arbeitstage 91429.5HellbraunBFA2

26.56 €

1 14 Arbeitstage 9138.511GrauKFA1

26.56 €

1 14 Arbeitstage 9138.511HellbraunKFA2

26.52 €

1 14 Arbeitstage 105429.5GrauBFA1

26.52 €

1 14 Arbeitstage 105429.5HellbraunBFA2

26.56 €

1 14 Arbeitstage 10538.511GrauKFA1

26.56 €

1 14 Arbeitstage 10538.511HellbraunKFA2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung / Kunststoff / Doppelräder Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 120 Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last für 1 Stück(daN) 20 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) Befestigungsmaterial Kunststoff Rollen-Ø D(mm) 100
Wagenbreite(mm) 44 Lastkategorie Geringe Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 38
Radfarbe Grau (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Radkonfiguration Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Kugellagern

Technischer Support