• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zwillingslaufrollen aus medizinischem Harz 707K mit Raddurchmesser 100 - 150 mm

Zwillingslaufrollen aus medizinischem Harz 707K mit Raddurchmesser 100 - 150 mm

[Features]
· A dual wheel caster with a 2way mechanism central lock that can lock the swivel part and rotation of the wheel simultaneously thanks to a unique mechanism.
· Widely used for hospital beds, etc., since coupled operation is possible.
· The main body employs a lightweight super active Nylon (SuperActiveNylon) that has excellent rigidity and elasticity.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and ivory.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
707K-FA1100
707K-FA1125
707K-FA3100
707K-FA3125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Farbton Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

101.53 €

13 Arbeitstage 1071006992Mittlere Last36GrauFA1Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.21 €

13 Arbeitstage 13612573111Mittlere Last42.5GrauFA1Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

101.53 €

13 Arbeitstage 1071006992Mittlere Last36ElfenbeinfarbenFA3Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.21 €

13 Arbeitstage 13612573111Mittlere Last42.5ElfenbeinfarbenFA3Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung / Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag Rolle mit Vollsperre
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100 Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)
Befestigungsmaterial Kunststoff Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M8 x 1,25 Achsenlänge L(mm) 91.5
Wellendurchmesser T(mm) 27.6 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff Abmessungen zwischen Montageschraubenbohrung und Unterlegscheibe A(mm) 19
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar b(mm) 71.5 c(mm) 20
Sechskantgröße N(mm) 11 Besondere Hinweise Medizintechnikrolle mit zentraler/kompletter Sperre Teilenummer K

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support