Rohrrahmen-Lenkrollen / 505SK / Zapfen / Größe 100-150

Rohrrahmen-Lenkrollen / 505SK / Zapfen / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 171 - 240 mm / [Traglast] 180, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Rohrrahmen-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 171 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 180 oder 250 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf). Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
515SK-RB125
515SK-RB150
515SK-RB200
515SK-UB200
515SK-URB125
515SK-URB150
515SK-URB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

120.26 €

1 11 Arbeitstage 171140.01~220.00180Kautschuk-1254411248.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

130.55 €

1 11 Arbeitstage 196220.01~320.00230Kautschuk-1504612650.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

100.24 €

1 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250Kautschuk-2004615655.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

119.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)2004415655.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

101.32 €

1 11 Arbeitstage 171140.01~220.00180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1254411248.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

109.92 €

1 11 Arbeitstage 196220.01~320.00230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504612650.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

126.41 €

1 11 Arbeitstage 240220.01~320.00250PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)2004615655.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Anschlag Rolle mit Vollsperre Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 100 Wellendurchmesser T(mm) 36
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer SK

Technischer Support