Lenkrollen / 420FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 420FAS, / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 132 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420FAS-C100
420FAS-C125
420FAS-C150
420FAS-CHR100
420FAS-CHR125
420FAS-CHR150
420FAS-MCB100
420FAS-MCB125
420FAS-MCB150
420FAS-N100
420FAS-N125
420FAS-N150
420FAS-NRB100
420FAS-NRB125
420FAS-NRB150
420FAS-PH100
420FAS-PH125
420FAS-PH150
420FAS-R100
420FAS-R125
420FAS-R150
420FAS-RB100
420FAS-RB125
420FAS-RB150
420FAS-UB100
420FAS-UB125
420FAS-UB150
420FAS-URB100
420FAS-URB125
420FAS-URB150
420FAS-WR100
420FAS-WR125
420FAS-WR150
420FAS-WRB100
420FAS-WRB125
420FAS-WRB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

53.22 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)9090100309435CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

74.88 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)1021021253311838CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

86.79 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)1021021503511841CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

50.82 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)9090100329435CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

68.67 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253811838CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

78.06 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

71.21 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100339435MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

102.13 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021254311838MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

117.91 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504311841MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

36.41 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100329435NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

52.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253511838NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

59.15 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511841NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

42.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100299435NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

56.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253511838NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

64.33 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511841NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

53.17 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100329435PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

82.66 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253811838PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

120.40 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504211841PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

40.32 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)9090100329435RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

57.08 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253811838RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

64.04 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

43.01 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)9090100329435RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

60.63 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)1021021253811838RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

67.18 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

47.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100329435UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

65.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 16880.01~140.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253811838UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

76.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 19080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021503811841UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

56.91 €

1 13 Arbeitstage 13280.01~140.00120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100329435URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

80.49 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253811838URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

93.99 €

1 15 Arbeitstage 190140.01~220.00160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021504011841URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

42.00 €

1 13 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)9090100349435WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

58.54 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)1021021254011838WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

65.83 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

44.69 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)9090100349435WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

62.29 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)1021021254011838WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

69.56 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbare/feststehende Ausführung Besondere Hinweise Rolle mit Richtungsregelung
Teilenummer FAS

Technischer Support