Lenkrollen / 320S, 315S, 320SR / Alu Felge mit Kugellager / Nitril Gummi / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 320S, 315S, 320SR / Alu Felge mit Kugellager / Nitril Gummi / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 120, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315S-ARB100
315S-ARB125
315S-ARB150
320S-ARB100
320S-ARB125
320S-ARB150
320SR-ARB100
320SR-ARB125
320SR-ARB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer

135.96 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00Mit Rotationsklemme12068(71)68(71)9090100301293513012SchwenkbarS

184.62 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00Mit Rotationsklemme15075(80)75(80)102102125381443814519SchwenkbarS

211.87 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00Mit Rotationsklemme16075(80)75(80)102102150381524115419SchwenkbarS

128.30 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00kA12068(71)68(71)9090100308635--SchwenkbarS

167.58 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte168140.01~220.00kA15075(80)75(80)1021021253810238--SchwenkbarS

184.98 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte190140.01~220.00kA16075(80)75(80)1021021503811741--SchwenkbarS

120.01 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA12080(90)45(50)1107810030----FeststehendSR

140.91 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend168140.01~220.00kA150100(112)56(53)1409412538----FeststehendSR

182.47 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend190140.01~220.00kA160100(112)56(53)1409415038----FeststehendSR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Besondere Hinweise Rolle mit wärmebeständigen Rädern Verschiedene Fahrzeuge ARB
Radkonfiguration Aluminiumrad, Nitrilkautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support