• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter MDCT

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter MDCT
  • Mengenrabatt
Double ferrule type tube fitting, male connector MDCT made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDCT3M-2SS
MDCT4M-R4SS
MDCT6M-2SS
MDCT6M-4SS
MDCT6M-R2SS
MDCT6M-R4SS
MDCT6M-R6SS
MDCT6M-R8SS
MDCT8M-6SS
MDCT8M-8SS
MDCT8M-R2SS
MDCT8M-R4SS
MDCT8M-R6SS
MDCT10M-R6SS
MDCT10M-R8SS
MDCT12M-R4SS
MDCT12M-R6SS
MDCT12M-R8SS
MDCT12M-R12SS
MDCT15M-R8SS
MDCT16M-R6SS
MDCT16M-R8SS
MDCT16M-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

12.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3NPT1/813.0

17.51 €

1 5 Arbeitstage 4R1/413.9

10.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6NPT1/815.4

14.95 €

1 5 Arbeitstage 6NPT1/415.4

14.07 €

1 5 Arbeitstage 6R1/815.4

14.95 €

1 5 Arbeitstage 6R1/415.4

18.85 €

1 8 Arbeitstage 6R3/815.4

25.43 €

1 8 Arbeitstage 6R1/215.4

20.95 €

1 8 Arbeitstage 8NPT3/816.3

26.94 €

1 8 Arbeitstage 8NPT1/216.3

11.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/816.3

13.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/416.3

13.29 €

1 8 Arbeitstage 8R3/816.3

22.74 €

1 5 Arbeitstage 10R3/841.9

27.22 €

1 5 Arbeitstage 10R1/217.3

29.32 €

1 5 Arbeitstage 12R1/422.9

21.65 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 12R3/822.9

24.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R1/222.9

34.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R3/422.9

36.82 €

1 5 Arbeitstage 15R1/224.3

22.19 €

1 8 Arbeitstage 16R3/824.5

37.69 €

1 8 Arbeitstage 16R1/224.5

34.17 €

1 8 Arbeitstage 16R3/424.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support