Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DCB6-4SS |
DCB6-6SS |
DCB8-8SS |
DCB12-12SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 1/4 | 40.0 | ||
25.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 40.0 | ||
33.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 48.4 | ||
56.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | 3/4 | 50.9 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften