Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Messgerät-Anschluss DGA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Messgerät-Anschluss DGA

The double ferrule type tube fittings gauge connector is DGA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGA4-G4SS
DGA4-G6SS
DGA4-G8SS
DGA6-G4SS
DGA6-G6SS
DGA6-G8SS
DGA8-G4SS
DGA8-G6SS
DGA8-G8SS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)
Länge L
(mm)

25.50 €

30 Arbeitstage 1/41/4-196~60039.6

29.41 €

30 Arbeitstage 1/43/8-196~60041.6

34.85 €

30 Arbeitstage 1/41/2-196~60043.6

24.40 €

30 Arbeitstage 3/81/4-196~60038.4

32.06 €

30 Arbeitstage 3/83/8-196~60040.2

42.26 €

30 Arbeitstage 3/81/2-196~60042.2

27.21 €

30 Arbeitstage 1/21/4-196~60042.2

34.69 €

30 Arbeitstage 1/23/8-196~60044.0

47.60 €

30 Arbeitstage 1/21/2-196~60046.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung G

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support