Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Mutter DNA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Mutter DNA
The double ferrule type tube fittings nut is DNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNA3SS
DNA4SS
DNA5SS
DNA6SS
DNA8SS
DNA10SS
DNA12SS
DNA14SS
DNA16SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

4.73 €

1 11 Arbeitstage 3/1611.9

4.20 €

1 11 Arbeitstage 1/412.7

5.49 €

1 11 Arbeitstage 5/1613.5

5.70 €

1 8 Arbeitstage 3/814.2

9.27 €

1 11 Arbeitstage 1/217.5

14.95 €

1 11 Arbeitstage 5/817.5

14.95 €

1 11 Arbeitstage 3/417.5

22.70 €

1 11 Arbeitstage 7/817.5

33.36 €

1 11 Arbeitstage 120.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Mutter Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support