Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPC6-4SS |
DPC6-6SS |
DPC8-8SS |
DPC12-12SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 1/4 | 31.5 | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 29.5 | ||
25.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 42.4 | ||
22.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | 3/4 | 45.8 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Rohrstück | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften