• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter mit Innengewinde DSA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter mit Innengewinde DSA
The double ferrule type tube fittings female connector is DSA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSA4-8SS
DSA4-R2SS
DSA4-R4SS
DSA4-R6SS
DSA6-6SS
DSA6-R8SS
DSA8-8SS
DSA8-R4SS
DSA8-R6SS
DSA8-R8SS
DSA12-8SS
DSA12-12SS
DSA12-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

32.62 €

1 8 Arbeitstage 1/4NPT1/243.3

17.94 €

1 5 Arbeitstage 1/4Rc1/831.5

19.95 €

1 5 Arbeitstage 1/4Rc1/436.0

21.53 €

1 8 Arbeitstage 1/4Rc3/838.8

32.31 €

1 8 Arbeitstage 3/8NPT3/839.4

42.19 €

1 8 Arbeitstage 3/8Rc1/244.0

47.26 €

1 8 Arbeitstage 1/2NPT1/246.9

33.80 €

1 8 Arbeitstage 1/2Rc1/442.2

34.39 €

1 8 Arbeitstage 1/2Rc3/843.2

34.49 €

1 8 Arbeitstage 1/2Rc1/246.9

61.94 €

1 8 Arbeitstage 3/4NPT1/246.9

62.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4NPT3/448.4

62.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4Rc3/450.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support