Hersteller-Teilenummer: DTH4-4SS
Marke: IHARA SCIENCE
Preis: 66.43 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTH4-4SS
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Verzweigung Gewinde⇔Rohr | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Passender Rohraußen-Ø(Ø) | 1/4 |
Anschlussgewinde, Ausführung | NPT | Gewinde-Nenn-Ø | 1/4 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Länge L(mm) | 30.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrverfitting, T-Stück mit Innengewinde DTH, die Teilenummer ist DTH4-4SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTH4-4SS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften