Hersteller-Teilenummer: EPLN8X6-R2SS
Marke: IHARA SCIENCE
Preis: 49.36 €
Lieferzeit: 49 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPLN8X6-R2SS
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Geeignetes Rohrmaterial | Polyethylen |
Passender Rohraußen-Ø(φ) | 8 | Anschlussgewinde-Ausführung | R | Gewinde-Nennmaß | 1/8 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -65::260 | Länge L(mm) | 21.5 | Passender Schlauchinnen-Ø(φ) | 6.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Fitting für Kunststoffrohr, Winkelstück mit Außengewinde, EPLN, die Teilenummer ist EPLN8X6-R2SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPLN8X6-R2SS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften