Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohradapter

Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohradapter
[Features]
· Joint for high-pressure pipes up to medium caliber for general hydraulic applications (up to 13.7 MPa).
· Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHA12-030E
KHA16-030E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

18.29 €

1 5 Arbeitstage 121240

36.03 €

1 25 Arbeitstage 161631

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Gewinde-Nenn-Ø 3/8B (10A) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support