Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMB08-020E |
KMB21-060N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahlrohr - metrische Größe | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | 50 | |
266.12 € | 1 | 25 Arbeitstage | Stahlrohr - JIS-Größe | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B (20A) | 31 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften