Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrsteckverbindung

Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrsteckverbindung

A fitting for high-pressure piping up to a medium diameter in general hydraulic pressures (13.7 MPa~). Pipe bending is also supported with no screw machining, welding, flaring, and brazing required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KZC12-050E
KZC12-450E
KZC15-050E
KZC15-450E
KZC16-050E
KZC16-450E
KZC18-050E
KZC18-450E
KZC20-050E
KZC20-450E
KZC22-050E
KZC22-450E
KZC25-050E
KZC25-450E
KZC28-050E
KZC28-450E
KZC30-050E
KZC30-450E
SKZC10-050E
SKZC10-450E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Berstdruck
(MPa)

61.82 €

15 Arbeitstage 12123/8B (10A)40-20~2500.05

61.82 €

15 Arbeitstage 12123/8B (10A)40-20~2500.45

62.66 €

15 Arbeitstage 15153/8B (10A)40-20~2500.05

77.92 €

15 Arbeitstage 15153/8B (10A)40-20~2500.45

65.39 €

15 Arbeitstage 16161/2B (15A)31-20~2500.05

81.33 €

15 Arbeitstage 16161/2B (15A)31-20~2500.45

82.80 €

15 Arbeitstage 18181/2B (15A)31-20~2500.05

82.80 €

15 Arbeitstage 18181/2B (15A)31-20~2500.45

84.93 €

15 Arbeitstage 20203/4B (20A)31-20~2500.05

84.93 €

15 Arbeitstage 20203/4B (20A)31-20~2500.45

69.87 €

15 Arbeitstage 22223/4B (20A)31-20~2500.05

86.63 €

15 Arbeitstage 22223/4B (20A)31-20~2500.45

88.37 €

15 Arbeitstage 25251B (25A)31-20~2500.05

88.37 €

15 Arbeitstage 25251B (25A)31-20~2500.45

107.19 €

15 Arbeitstage 28281B (25A)28-20~2500.05

107.19 €

15 Arbeitstage 28281B (25A)28-20~2500.45

102.02 €

15 Arbeitstage 30301 1/4B (32A)28-20~2500.05

83.79 €

15 Arbeitstage 30301 1/4B (32A)28-20~2500.45

62.91 €

15 Arbeitstage 10101/4B (8A)40-20~2500.05

62.91 €

30 Arbeitstage 10101/4B (8A)40-20~2500.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support