Hersteller-Teilenummer: KLN6-R1/4-B-1
Marke: IHARA SCIENCE
Preis: 10.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KLN6-R1/4-B-1
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Nenn-Ø 1(mm) | 6 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 6 | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Gewinde-Nenn-Ø | 1/4B (8A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindung & Ventil für bördellose Kupferrohrverbinder für Kupferrohrwinkel-Nippel der B-1-Ausführung (Außengewinde) , die Teilenummer ist KLN6-R1/4-B-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLN6-R1/4-B-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften