Klemmringe / SCK-P2 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / zweifach Querbohrung

Klemmringe / SCK-P2 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / zweifach Querbohrung
  • Mengenrabatt
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015CP2
SCK1015SP2
SCK1215CP2
SCK1215SP2
SCK1515CP2
SCK1515SP2
SCK1615CP2
SCK1615SP2
SCK2015CP2
SCK2015SP2
SCK2515CP2
SCK2515SP2
SCK3015CP2
SCK3015SP2
SCK3520CP2
SCK3520SP2
SCK4020CP2
SCK4020SP2
SCK5020CP2
SCK5020SP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

12.26 €

1 6 Arbeitstage 101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

17.86 €

1 6 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

12.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

17.86 €

1 6 Arbeitstage 101238EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

13.51 €

1 6 Arbeitstage 101540EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

19.13 €

1 6 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

13.51 €

1 9 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

19.13 €

1 6 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

14.77 €

1 9 Arbeitstage 102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

22.89 €

1 6 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

15.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

25.29 €

1 6 Arbeitstage 102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

17.29 €

1 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

30.33 €

1 6 Arbeitstage 103056EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

19.69 €

1 6 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

36.62 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

21.65 €

1 6 Arbeitstage 104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

47.82 €

1 6 Arbeitstage 104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

27.81 €

1 6 Arbeitstage 105085EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

61.55 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche 2 Querbohrungen

Technischer Support