Klemmringe / SCK-P3 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / dreifach Querbohrung

Klemmringe / SCK-P3 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / dreifach Querbohrung
  • Mengenrabatt
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015CP3
SCK1015SP3
SCK1215CP3
SCK1215SP3
SCK1515SP3
SCK1615CP3
SCK1615SP3
SCK2015CP3
SCK2015SP3
SCK2515CP3
SCK2515SP3
SCK3015CP3
SCK3015SP3
SCK3520CP3
SCK3520SP3
SCK4020CP3
SCK4020SP3
SCK5020CP3
SCK5020SP3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

12.82 €

1 6 Arbeitstage 101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

19.13 €

1 6 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

12.82 €

1 9 Arbeitstage 101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

19.13 €

1 6 Arbeitstage 101238EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

20.37 €

1 6 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

14.08 €

1 9 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

20.37 €

1 6 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

14.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

24.15 €

1 6 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

16.60 €

1 6 Arbeitstage 102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

26.55 €

1 6 Arbeitstage 102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

17.86 €

1 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

31.59 €

1 6 Arbeitstage 103056EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

19.24 €

1 6 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

37.77 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

22.21 €

1 6 Arbeitstage 104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

41.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

27.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105085EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

62.70 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche 3 Bohrungen

Technischer Support