Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 80 - 236 mm / [Traglast] 68.6, 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 236 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 68.6 oder 137.2 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in itril-Butadien-Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
605B |
606B |
608B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 68.6 | 70 | 85 | 51 | 63 | 23 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | |
13.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 73.5 | 70 | 85 | 51 | 75 | 23 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | |
30.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 150 | 80.01~140.00 | 107.8 | 80 | 97 | 53 | 130 | 25 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) | 36 | Rollenlager | Verfügbar |
Montagesitzdicke t(mm) | 2.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Rollenfarbe
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften