Apparate-Lenkrollen mit Bremse / V 300Hs / NBR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / V 300Hs / NBR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 89 - 128 mm / [Traglast] 117.6, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 89 und 128 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 117.6 oder 171.5 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
306HS
307HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)

62.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 104147753785

83.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 128171.510038104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) M20_P2.5 Rollenlager kA

Technischer Support