Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 130 - 187 mm / [Traglast] 254.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
UCHIMURA hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 130 und 187 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 254.8 oder 441 daN (kgf) betragen. Auf 220.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
107HB-PA |
108HB-PA |
109HB-PA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 220.01~320.00 | 254.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 72 | 3.2 | ||
92.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 165 | 320.01~485.00 | 343 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 42 | 105 | 4 | ||
126.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 187 | 320.01~485.00 | 441 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 45 | 116 | 4 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan (Adiprene R) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last | Rollenlager | Verfügbar | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 10.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften