Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 220 mm / [Traglast] 294, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Lenkrollen von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 220 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 784 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
104X-N |
106X-N |
107X-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 220.01~320.00 | 294 | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 39 | 72 | 8.5 | ||
147.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | 99 | 10.5 | ||
155.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 485.01~750.00 | 588 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 58 | 122 | 10.5 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Besonders schwere Lasten | Rollenfarbe | Grau | Montagesitzdicke t(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften