• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 300X-N / Alu-Guss / Nylon Rad / Gewindebolzen, Lochplatte

Apparate-Lenkrollen / 300X-N / Alu-Guss / Nylon Rad / Gewindebolzen, Lochplatte
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 304X-N

Marke: UCHIMURA

Preis: 112.39

Lieferzeit: 12 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

304X-N

Teilenummer
304X-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Radmontagehöhe H(mm) 85 Eigenschaften Niedriger Boden
Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 294
Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Aluminium-Druckgusslegierung (EN AC-46100 Äquiv.)
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) M20_P2.5 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 39
Wendekreis r(mm) 72 Rollenfarbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / 300X-N / Alu-Guss / Nylon Rad / Gewindebolzen, Lochplatte, die Teilenummer ist 304X-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 304X-N.

Technischer Support