Heberollen mit Gerätefuß / 600AF / Stahlblech-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / 600AF / Stahlblech-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 49, 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von UCHIMURA für den Transport von Objekten. Zwischen 65 und 81 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Heberollen zwischen 49 oder 58.8 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
603AF
605AF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

14.17 €

1 5 Arbeitstage 65498540995450206.52

20.01 €

1 12 Arbeitstage 8158.896481126463218.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Einstellerfuß Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

Technischer Support