• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / 100HB2AF-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / 100HB2AF-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 70 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff



Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 70 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 196 oder 245 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 140.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in technischer Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102HB2AF-EP
104HB2AF-EP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

57.64 €

1 5 Arbeitstage 60140.01~220.00196757592924025502.3

66.28 €

1 7 Arbeitstage 70220.01~320.0024590901101105028632.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einstellerfuß Eigenschaften Niedriger Boden Anschlag kA
Radwerkstoff Spezieller Polymer-Verbundstoff Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 8.5

Technischer Support