• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JB Typ / Lochplatte / Größe 130

Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JB Typ / Lochplatte / Größe 130

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 250 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB-130
JBL-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen des Stopperpedals

37.15 €

1 10 Arbeitstage Rechts

37.44 €

1 10 Arbeitstage Links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Dazugehörige Komponenten Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)
Maximale Traglast(daN) 250 Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 80 Obere Platte F1(mm) 108 Obere Platte F2(mm) 108
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Spezifikationen des Metallelements Nur Metallelement – ohne Räder

Technischer Support