Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 160 oder 420 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JB-200 |
JBL-200 |
SUIJB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 420 | - | - | - | - | - | - | Rechts | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
62.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 420 | - | - | - | - | - | - | Links | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
124.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 58 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Lastbereich(daN) | 320.01~485.00 | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 112 | Obere Platte F1(mm) | 140 |
Obere Platte F2(mm) | 140 | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften