Hersteller-Teilenummer: JA-150
Marke: GIFU SANKEN KOGYO
Preis: 88.29 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JA-150
Rollenausführung | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | Lastbereich(daN) | 320.01~485.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast(daN) | 350 | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 90 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 90 | Obere Platte F1(mm) | 120 | Obere Platte F2(mm) | 120 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 | Lastkategorie | Schwere Last | Spezifikationen des Metallelements | Nur Metallelement – ohne Räder |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad / JA / Edelstahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 150, die Teilenummer ist JA-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften