• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kinematischer eckiger Spiegelhalter

Kinematischer eckiger Spiegelhalter

[Features]
· A three-point support type mirror holder.
· The sample is fixed using set screws and a pad (round and square types only).
· The set screw can be turned using a straight slot flathead screwdriver (not included).
· For square optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHA-S25
MHA-S50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Größe (bei Rechteck)
(mm)
Höhe des Halters
(mm)
Breite des Halters
(mm)
Feinbeweglicher Bereich

104.54 €

32 Arbeitstage 1025,4 x 25,42550±6°

110.31 €

42 Arbeitstage 1051 x 513570±4°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Quadratisch Feinbewegungsmethode Neigen-Schraube M6P0,25 Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support