• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kinematischer Rillentyp-Spiegelhalter

Kinematischer Rillentyp-Spiegelhalter

[Features]
· A three-point support type mirror holder.
· The set screw can be turned using a straight slot flathead screwdriver (not included).
· For rectangular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions (square optical devices can also be used).
· For rectangular optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions (square optical devices can also be used).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHF-25
MHF-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassende Größe (bei Rechteck)
(mm)
Höhe des Halters
(mm)
Breite des Halters
(mm)
Feinbeweglicher Bereich

104.61 €

33 Arbeitstage 1025,4 x 25,42550±6°

110.31 €

43 Arbeitstage -51 x 513570±4°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmal Feinbewegungsmethode Neigen-Schraube M6P0,25 Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support